R4-50-30-1EA1-10
Loquet rotatif, taille pour travaux lourds, Deux temps, Actionnement électronique 12 V avec interrupteur, Levier perpendiculaire, 7.2 mm Trou de passage, Acier, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Accès électronique |
| Stage | Deux temps |
| Trou de montage | Trou traversant de 7,2mm |
| Installation | Rivet / Screw |
| Actionnement | A droite |
| Actionnement | Perpendiculaire |
| Type d’actionneur | Extend and Hold |
| Taille | Modèle pour efforts importants |
| Voltage | 12 V |
| Options de connecteur | Connecteur non étanche |
| Conformités aux normes | IP 65 |
| Microrupteur | Door and Latch Status Switch |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.