R4-30-20-705-10

Loquet rotatif, Grande taille, Un temps avec butée, double déclencheur, Perpendiculaire / Actionnement vers le bas, Trou traversant de 6.7 mm, Acciaio, Zingué, Chromaté Brillant, Lucido

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance Brillant
Stage Un temps
Trou de montage Trou traversant de 6.7 mm
Installation Rivet / Screw
Actionnement A gauche
Actionnement Double déclencheur, Perpendiculaire / Actionnement vers le bas
Taille Grande taille
Style Version à butée intégrée
Class R4 - Loquets rotatifs
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet rotatif, Grande taille, Un temps avec butée, double déclencheur, Perpendiculaire / Actionnement vers le bas, Trou traversant de 6.7 mm, Acciaio, Zingué, Chromaté Brillant, Lucido

97979d178fe5bebb38846b4280ecb164b401b45a4dfeddfdb0d4836c30e01af1 18.191.241.222
please type in at least 2 letters...
Loading...