R4-30-11-301-20

Loquet à fermeture par poussée rotatifs, Grande taille, Un temps, 2 points gâchette, 1/4-20 Filetage, Acier inoxydable, Passivé, Naturel

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Passivé
Couleur / Apparance Naturel
Stage Un temps
Trou de montage Filetage 1/4-20
Installation Rivet / Screw
Actionnement A droite
Actionnement 2 points
Taille Grande taille
Class R4 - Loquets rotatifs
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.