R4-30-10-301-20
Loquet à fermeture par poussée rotatifs, Grande taille, Un temps, 2 points gâchette, 6.7 mm trous traversant, Acier inoxydable, Passivé, Naturel
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Couleur / Apparance | Naturel |
| Stage | Un temps |
| Trou de montage | Trou traversant de 6.7 mm |
| Installation | Rivet / Screw |
| Actionnement | A droite |
| Actionnement | 2 points |
| Taille | Grande taille |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.