R4-25-220-5106-10
Loquet rotatif, Moyenne, Un étage avec interrupteur, Actionnement par le bas, Support de fixation de câble intégré (pour câble avec ressort), Version à butée intégrée, Filetage M6, Steel, Zinc Plate, Bright Chromate
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Stage | Un temps |
| Trou de montage | Filetage M6 |
| Installation | Rivet / Screw |
| Actionnement | Bas |
| Taille | Moyenne |
| Style | Version à butée intégrée, Support de fixation de câble intégré |
| Microrupteur | Door and Latch Status Switch |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
| Trigger Spring | Strong Kickout |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.