R4-20-40-401-10
Loquet à fermeture par poussée rotatifs, Moyenne, Actionné à la Main, 8.3 mm Traversant, Acier, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Stage | Deux temps |
| Trou de montage | Trou traversant de 8.3 mm |
| Installation | Rivet / Screw |
| Actionnement | A gauche |
| Actionnement | Manuel |
| Taille | Moyenne |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.