R4-15-10-250-15
Loquet rotatif, Moyenne, Un temps, Outil actionné par tête hexagonale de 22 mm avec filetage M6, Acier, Zinc-Nickel, Noir
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zinc-Nickel |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Outil |
| Stage | Un temps |
| Installation | Montage par vis |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Taille | Moyenne |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.