R4-15-10-040-10
Loquet rotatif, Moyenne, Un temps, Outil actionné par carré de 7 mm, Acier, Zingué, Chromaté brillant, Brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Outil |
| Stage | Un temps |
| Installation | Montage par vis |
| Taille | Moyenne |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.