R4-10-30-105-20
Loquet à fermeture par poussée rotatifs, Petite taille, deux temps, Version Version à butée intégrée, Perpendiculaire, Trou traversant de 7,2mm, Acier inoxydable, Passivé
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Finition | Passivé |
Couleur / Apparance | Brillant |
Stage | Deux temps |
Trou de montage | Trou traversant de 7,2mm |
Installation | Rivet / Screw |
Actionnement | Perpendiculaire |
Taille | Petite taille |
Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
Rédigez votre propre commentaire