R4-10-11-101-20
Loquet à fermeture par poussée rotatifs, Petite taille, Un temps, Perpendiculaire, Filetage 1/4-20, Acier inoxydable, Passivé
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Stage | Un temps |
| Trou de montage | Filetage 1/4-20 |
| Installation | Rivet / Screw |
| Actionnement | A droite |
| Actionnement | Perpendiculaire |
| Taille | Petite taille |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.