R4-05-42-9A05-77

Loquet rotatif, Micro taille, Deux temps, Déclenchement direct, Version à butée intégrée, Filetage M4 , Acier, Zinc-Nickel, Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zinc-Nickel
Couleur / Apparance Brillant
Stage Deux temps
Trou de montage Filetage M4
Installation Rivet / Screw
Actionnement Direct
Taille Micro Size
Style Version à butée intégrée
50d2241da5b5dc10fe4b6ccc2c9de9c46dd63a82b99deb605067d85d590075bc 18.188.216.102
please type in at least 2 letters...
Loading...