R4-05-41-9A01-77
Loquet rotatif, Micro taille, Deux temps, Déclenchement direct, Filetage 8-32, Acier, Zinc-Nickel, Brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zinc-Nickel |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Stage | Deux temps |
| Trou de montage | Filetage 8-32 |
| Installation | Rivet / Screw |
| Actionnement | Direct |
| Taille | Micro Size |
| Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.