R4-05-22-9A05-10

Loquet rotatif, Micro taille, Un temps, Déclenchement direct, Version à butée intégrée, Filetage M4 , Acier, Zingué, Chromaté brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance Brillant
Stage Un temps
Trou de montage Filetage M4
Installation Rivet / Screw
Actionnement Direct
Taille Micro Size
Style Version à butée intégrée
Class R4 - Loquets rotatifs
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet rotatif, Micro taille, Un temps, Déclenchement direct, Version à butée intégrée, Filetage M4 , Acier, Zingué, Chromaté brillant

5ee4e076acb98bd1ec25c0a79bf43ef8ddd39fa84d827978d946a984f81f1865 18.116.61.169
please type in at least 2 letters...
Loading...