MM-05-104-10

Loquet agrippeur pour panneau, Type 1 (pour tiroirs), 12-19 mm Gamme de serrage, A droite vers l’extérieur, Court, Non Scellé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Came Court
Accès limité Aucun
Joint No
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 19.00
Actionnement A droite vers l’extérieur
Sélectionnez le type de la poignée Type 1 (pour tiroirs)
Class MM - Loquets pour panneaux Grabber
Un mécanisme de verrouillage remarquable pour les applications de type baie coulissante ou porte de compartiment Clamshell. Une conception à double came assure une force de serrage double et maintient le loquet centré par rapport à la gâche en T. Une simple action de fermeture par poussée engage les deux cames dans la gâche et assure une fermeture hermétique malgré les forces susceptibles d’être appliquées (rotation ou couple).
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet agrippeur pour panneau, Type 1 (pour tiroirs), 12-19 mm Gamme de serrage, A droite vers l’extérieur, Court, Non Scellé

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.