M1-2A-15-1

Loquet à fermeture par poussée, Aucun, Plastique, Chromé, Chrome

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Classe de matériau ABS
Finition Chromé
Couleur / Apparance Chrome
Accès limité Aucun
Type de serrage Réglable
Installation Threaded body and nut
Epaisseur OP 1.20
Epaisseur Max. du panneau extérieur 19.00
Profil Profil peu saillant
Class M1-2A - Loquets à bouton éjectable
Ces loquets à fermeture par poussée pratiques et faciles à utiliser combinent l’avantage d’un bouton rentré quand il n’est pas utilisé avec trois finitions attractives, ainsi que des possibilités de réglage en cas de défauts d’alignement. Le loquet est maintenu fermement en place, que le bouton soit enfoncé ou ressorti.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.