The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-2A-13-1
Loquet à fermeture par poussée, Aucun, Plastique, Chromé, Chrome
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Classe de matériau
ABS
Finition
Chromé
Couleur / Apparance
Chrome
Accès limité
Aucun
Type de serrage
Fixed
Installation
Threaded body and nut
Epaisseur OP
1.20
Epaisseur Max. du panneau extérieur
19.00
Profil
Profil peu saillant
Class
M1-2A - Loquets à bouton éjectable
Ces loquets à fermeture par poussée pratiques et faciles à utiliser combinent l’avantage d’un bouton rentré quand il n’est pas utilisé avec trois finitions attractives, ainsi que des possibilités de réglage en cas de défauts d’alignement. Le loquet est maintenu fermement en place, que le bouton soit enfoncé ou ressorti.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
183
2026-11-18
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
125
2026-11-18
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
100
2026-11-18
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
11
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
4
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3