LH-16CT9000D
Broches double action LOCKWELL® , Action double, Poignée en T, 25.360 mm, 228.6 mm, Acier inoxydable, Passivé
| Drive Out Construction | Oui |
|---|---|
| Matériau | Acier inoxydable |
| Finition | Passivé |
| Grip Length (mm) | 228.60 |
| Actionnement | Double Acting |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée en T |
| Longueur | 228.60 |
| Diamètre de tige | 25.4 mm |
| Class | LH - Broches double action Lockwell |
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire