Goupilles et réceptacles DZUS Lockwell

Nos broches et réceptacles Lockwell® offrent une solution de fixation rapide robuste et polyvalente pour les applications nécessitant un verrouillage sécurisé et un accès facile. Ces composants de précision offrent une connexion fiable tout en permettant un engagement et un désengagement rapides, ce qui les rend idéaux pour les situations nécessitant un accès fréquent, une maintenance ou le retrait de panneaux. De l'aérospatiale et de la défense aux machines industrielles et au transport, les broches et réceptacles Lockwell® offrent les performances et la fiabilité dont vous avez besoin.
Goupilles et réceptacles DZUS Lockwell

Principales caractéristiques :

  • Mécanisme de verrouillage positif : Empêche toute libération accidentelle même en cas de vibration ou de choc.
  • Fonctionnalité de libération rapide : Permet un engagement/désengagement rapide pour minimiser les temps d'arrêt.
  • Construction durable : Fabriqué à partir de matériaux résistants à la corrosion pour des performances à long terme.

Avantages clés :

  • Sécurité renforcée de l'équipement : Protège les composants contre tout accès non autorisé ou toute libération involontaire.
  • Efficacité opérationnelle : Réduit le temps d'assemblage et de maintenance, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre.
  • Accès simplifié à la maintenance : Facilite l'accès rapide aux composants internes.
  • Applications polyvalentes : Idéal pour une utilisation dans un large éventail d'industries et d'applications, y compris l'aérospatiale, la défense, la machinerie industrielle, le transport, l'électronique et maritime.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Goupilles et réceptacles DZUS Lockwell

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. LW-1764-4C2-240

    Latch

  2. LW-1764-4C1-130

    Latch

  3. LW-1764-4C1-080

    Latch

Page
par page