LH-15CT6000

Broches double action LOCKWELL® , Action double, Poignée en T, 23.750 mm, 152.4 mm, Acier inoxydable, Passivé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Drive Out Construction No
Matériau Acier inoxydable
Finition Passivé
Grip Length (mm) 152.40
Actionnement Double Acting
Sélectionnez le type de la poignée Poignée en T
Longueur 152.40
Diamètre de tige 23.8 mm
Class LH - Broches double action Lockwell

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Broches double action LOCKWELL® , Action double, Poignée en T, 23.750 mm, 152.4 mm, Acier inoxydable, Passivé