LG-9CL1000
Broches à billes LOCKWELL® , Action simple, Poignée en L, 14.249 mm, 25.4 mm, Acier inoxydable, Passivé
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Actionnement | Single Acting |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée en L |
| Longueur | 25.40 |
| Diamètre de tige | 14.3 mm |
| Class | Séries LG/LM - Broches à billes Lockwell® |
Conçues avec précision, ces broches à action simple permettent une insertion et un retrait rapides, faciles et pratiques pour des applications nécessitant une utilisation fréquente et répétitive. Les billes d’arrêt situées à l’extrémité de la broche viennent se fixer solidement contre la surface de montage pour garantir une très bonne résistance aux vibrations. En appuyant sur le bouton poussoir, les billes se rétractent dans la broche pour faciliter son insertion ou son retrait.