60 - Loquets à déclenchement par pression

Voici un loquet compact parfaitement adapté aux applications à espace restreint utilisant des panneaux minces en tôle. Une fois le corps du loquet monté dans le panneau de porte, celle-ci s’ouvre et se ferme rapidement et facilement. Il suffit d’appuyer sur les languettes du loquet saillant pour ouvrir, et de pousser l’ensemble loquet/panneau pour fermer.
60 - Loquets à déclenchement par pression
Le montage est simple et rapide. Le corps du loquet s’adapte par enclipsage dans un simple trou rectangulaire assurant son montage sur le panneau, puis s’engage dans un simple trou rectangulaire sur le châssis à la fermeture du panneau.
  • Il suffit de presser les languettes sur le loquet et de tirer pour ouvrir le panneau, puis de pousser d'un coup sec sur le loquet pour fermer
  • Configuration inoxydable en acétal noir
  • Charge maximum entre les panneaux, ce qui permet le déverrouillage : 13,5 N (3 lbs.)
  • Charge de service intermittente maximale : 170 N (35 lbs.)
  • L'encombrement n'est que de 14 mm (0,56") de largeur
  • L'épaisseur du panneau de montage est de 1,3 mm (0,052") maximum
  • La combinaison panneau de montage/épaisseur de châssis est de 3,2 mm (0,125") maximum

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici 60 - Loquets à déclenchement par pression

Afficher en Grille Liste

1 Article

Par ordre décroissant
par page
924ec221e4bfe38670f9c67964f95336484fa351f2fe5724adff750b7f781dbd 18.191.112.81
please type in at least 2 letters...
Loading...