60-10-101-12

Loquet à déclenchement par pression, Plastique, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Classe de matériau Acetal
Couleur / Apparance Noir
Diamètre de la tête Trou rectangulaire
Installation Autoclipsable
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 1.30
Grip - Minimum (mm) 1.00
Grip - Maximum (mm) 3.10
Class 60 - Loquets à déclenchement par pression
Voici un loquet compact parfaitement adapté aux applications à espace restreint utilisant des panneaux minces en tôle. Une fois le corps du loquet monté dans le panneau de porte, celle-ci s’ouvre et se ferme rapidement et facilement. Il suffit d’appuyer sur les languettes du loquet saillant pour ouvrir, et de pousser l’ensemble loquet/panneau pour fermer.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.