GA-010-82-M030

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Vented No
Underwriters Laboratory (UL) Rating JMLU2, UL 94-HB
Matériau EPDM
Finition Naturel
Couleur / Apparance Noir
Installation A agrafe
Class GA - Joints
Southco offre un avantage pratique aux fabricants d'armoires qui recherchent des matériels d'accès et des joints permettant d'obtenir une bonne étanchéité environnementale ou de minimiser les cliquetis : pouvoir s'adresser à un interlocuteur unique en mesure de répondre à leurs besoins. Les différentes options de configuration de joint permettent de disposer d'une bonne compression, d'une étanchéité efficace à la poussière et à l'humidité, d'atténuer les cliquetis provoqués par les vibrations et également de compenser l'irrégularité des contours en surface.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.