19/84 - Loquets à expansion

Accès rapide et aisé, montage pratique dans un simple trou, loquet et poignée réunis en un même produit : ce n’est là qu’un très bref aperçu des avantages offerts par cette famille de loquets. Le manchon en caoutchouc à expansion compense les défauts d’alignement et assure une compression par course axiale pour amortir les vibrations et minimiser les cliquetis.
19/84 - Loquets à expansion
La souplesse de conception du loquet à expansion rend son utilisation pratique dans les installations borgnes et avec un grand choix de matériaux de panneau et de châssis. Tous les modèles sont faciles à monter, un seul trou étant nécessaire dans la porte et un autre dans le châssis. Aucun réceptacle n’est requis sur le châssis.
  • La garniture en caoutchouc s'élargit pour venir comprimer et garantir une étanchéité parfaite
  • Plusieurs modèles de fonctionnement répondent à bon nombre d'exigences en termes de vitesse et de confort d'accès, d'encombrement et de visibilité.
  • Le modèle à levier de la catégorie 19 a l'avantage d'être à la fois un loquet et une poignée, s'installant à l'aide d'un simple écrou
  • Le modèle affleurant de la catégorie 19 fonctionne le modèle avec poignée intégrée directement dans la coupelle en creux dans le panneau de porte. Le panneau a ainsi un aspect net et lisse. L'installation s'effectue simplement à l'aide d'élément de retenue
  • Le loquet de la catégorie 84 est actionné par une simple action quart de tour, manuellement ou avec un outil pour maintenir les panneaux hermétiquement sous des charges de courte durée ou intermittentes
  • Equerre de fixation latérale à 90° disponible pour les loquets à expansion rotatifs de la catégorie 84
  • Les loquets plastiques à levier sont disponibles en plusieurs couleurs pour satisfaire les intérieurs d'automobiles
  • Un éventail d’outils de pose et de supports en angle sont disponibles pour monter les modèles de loquet appropriés
  • NOTE : Les loquets ne doivent pas être continuellement soumis à une charge proche de la charge nominale de courte durée

Vous êtes ici 19/84 - Loquets à expansion

Afficher en Grille Liste

19 Articles

Par ordre décroissant
par page