84-50-080-10

DZUS® Lion Fixation quart de tour, Empreinte fendue, Acier

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier, Caoutchouc
Type de tête Empreinte fendue
Class 19/84 - Loquets à expansion
Accès rapide et aisé, montage pratique dans un simple trou, loquet et poignée réunis en un même produit : ce n’est là qu’un très bref aperçu des avantages offerts par cette famille de loquets. Le manchon en caoutchouc à expansion compense les défauts d’alignement et assure une compression par course axiale pour amortir les vibrations et minimiser les cliquetis.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.