Vis captives à filetage rapide DZUS

Nos vis de capture à pas rapide combinent la vitesse d'un filet à grand pas avec la commodité de la fonctionnalité de capture, ce qui les rend idéales pour les applications nécessitant un assemblage rapide et une rétention sécurisée. Ces fixations spécialisées réduisent considérablement le temps d'installation tout en garantissant que les vis restent attachées au panneau ou au composant, évitant ainsi les pertes et simplifiant la maintenance.
Vis captives à filetage rapide DZUS

Principales caractéristiques :

  • Filet à pas élevé : Permet un serrage et un desserrage rapides, réduisant le temps d'assemblage.
  • Conception captive : Maintient les vis solidement attachées aux panneaux, évitant ainsi toute perte ou déplacement.
  • Construction durable : Fabriquée à partir de matériaux robustes pour résister à une utilisation intensive et à des environnements difficiles.

Avantages clés :

  • Productivité accrue : Accélère les processus d'installation pour une réalisation plus rapide des projets.
  • Maintenance simplifiée : Facilite l'entretien en éliminant les vis égarées.
  • Fiabilité améliorée : Offre des performances de fixation constantes et sécurisées.
  • Sécurité améliorée : Réduit les risques liés aux composants lâches ou tombés.

Découvrez notre gamme de vis captives à pas rapide et profitez des avantages d'un assemblage rapide et d'une rétention sécurisée dans votre prochain projet.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Vis captives à filetage rapide DZUS

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. 12-12-304-12

    Latch

  2. 17-12-414-12

    Latch

  3. 12-12-603-12

    Latch

  4. 12-12-203-12

    Latch

Page
par page