17-10027-11
Vis captive à filetage rapide, Grande taille, A agrafe, Acier, Zingué par immersion
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zingué par immersion |
Modèle du réceptacle | A agrafe |
Taille | Large Size 17 |
Modèle | Radial Fan |
Class | 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide |
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.
Rédigez votre propre commentaire