12-11050-27
Vis captive à filetage rapide, Moyenne, A agrafe, Collerette étroite, Acier, Zingué par immersion
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué par immersion |
| Modèle du réceptacle | A agrafe |
| Type de réceptacle | Collerette étroite |
| Taille | Taille Moyenne 12 |
| Modèle | Radial Fan |
| Class | 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide |
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.