P7 - E1S Mécanismes de compression/éjection
La gamme d’éjecteurs de disques SSD de Southco comprend des éjecteurs complets pour disques E1.S et des éjecteurs de cartes mères pour disques SSD M.2. Les éjecteurs E1.S de Southco sont des solutions éprouvées disponibles en 3 largeurs. L'éjecteur de carte mère SSD P7-M.2 de Southco permet l'installation, le fonctionnement et le retrait sans outils des cartes mères.

- Les éjecteurs E1.S sont conformes aux exigences thermiques, EMI/ESD et LED des SSD
- Les éjecteurs E1.S sont dotés de boîtiers et de leviers en zinc moulé sous pression leur conférant des performances élevées
- Les éjecteurs M.2 permettent une installation sans outil avec tolérance d'épaisseur de carte
- Les éjecteurs M.2 aident à réduire ou à éliminer les vibrations
- Les éjecteurs E1.S sont disponibles en trois largeurs : 9,5, 15 et 25 mm
- Les éjecteurs E1.S et M.2 offrent 3 couleurs de bouton standard et peuvent être assortis aux exigences de conception
- Disponibles en différentes tailles afin de convenir à des cartes PC de 2,45 mm (0,096") à 6,6 mm (0,26") d’épaisseur
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetVous êtes ici P7 - E1S Mécanismes de compression/éjection
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- No more items to load