D7 - Fixations quart de tour DZUS® Arrow
Ces deux modèles de fixation rapide sont pratiques à installer et à utiliser et présentent une bonne tolérance en matière de serrage et une gamme étendue de tolérances d'épaisseurs de panneaux de support et de montage. Ils sont disponibles en versions métal et thermoplastique pour répondre aux exigences de charge du panneau de montage.

Deux modèles distincts offrent la praticité d'une solution à fermeture par poussée et ouverture par rotation sur un quart de tour : la fixation en acier cémenté DZUS Pilot et la fixation en thermoplastique technique DZUS Arrow. Les deux modèles présentent les avantages communs suivants :
- S’enclenche fermement dans le réceptacle d’une simple pression sur le goujon
- L'action quart de tour du goujon désengage le serrage sur le réceptacle
- Options d‘auto-éjection par ressort disponibles
- Les composants de retenue empêchent la chute ou la perte des fixations
- Les options de tête extra plate du goujon permettent d'avoir une surface de panneau nette
- Construction en métal durable
- Actionnement par outil offrant la sécurité d’un accès restreint
- Le type de réceptacle DZUS Pilot à tolérance latérale offre une tolérance latérale d'environ +.200" par rapport à la position du goujonLes rondelles en caoutchouc néoprène DZUS Pilot disponibles dans un choix de tailles permettent de disposer d'un ajustement serré à l'épreuve des vibrations entre panneau et supportLe modèle DZUS Pilot à goujon autoéjectable incorpore un ressort pour escamoter le goujon de la fixation en position dégagéeLes fixations DZUS Pilot sont disponibles en finition chromatée noire ou brillante
- Charge axiale maximum théorique : 11 lbs.Résistance au cisaillement maximum théorique : 28 lbs.Indice d'inflammabilité: UL 94 HBIndice de propagation de flammes ASTM E-162 : 130
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: