D7-285-204-161
DZUS® Fixation quart de tour, Acier, Phosphate de zinc,
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Phosphate de zinc |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Modèle du réceptacle | Autoclipsable |
| Modèle | Radial Fan |
| Class | D7 - Fixations quart de tour DZUS® Arrow |
Ces deux modèles de fixation rapide sont pratiques à installer et à utiliser et présentent une bonne tolérance en matière de serrage et une gamme étendue de tolérances d'épaisseurs de panneaux de support et de montage. Ils sont disponibles en versions métal et thermoplastique pour répondre aux exigences de charge du panneau de montage.