Fixations quart de tour Fermeture par poussée, ouverture par rotation DZUS

Nos fixations à fermeture par pression et ouverture par rotation offrent une solution de fixation rapide, sécurisée et conviviale pour les applications nécessitant un accès rapide et une fermeture fiable. Ces fixations innovantes combinent la simplicité d'un mécanisme de fermeture par pression avec la sécurité d'une action de verrouillage par rotation pour ouvrir.

Fixations quart de tour Fermeture par poussée, ouverture par rotation DZUS

Principales caractéristiques :

  • Utilisation intuitive : Fermeture par pression et ouverture par rotation pour une utilisation facile et efficace.
  • Verrouillage sécurisé : Mécanisme résistant aux vibrations garantissant une fixation fiable.
  • Construction durable : Fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour des performances durables.

Avantages clés :

  • Productivité accrue : Accélère les tâches d'assemblage et de maintenance.
  • Sécurité renforcée : Protège l'équipement avec une fermeture fiable.
  • Expérience utilisateur améliorée : Le design rationalisé simplifie l'opération.
  • Applications polyvalentes : Convient pour l'aérospatiale, l'automobile, l'électronique, et plus encore.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Fixations quart de tour Fermeture par poussée, ouverture par rotation DZUS

Afficher en Grille Liste

35 Articles

Par ordre décroissant
par page