52 - Vis captives miniatures

L’installation de fixations captives dans des espaces restreints ne pose pas de problème avec ces vis captives compactes série Miniature. La combinaison d’empreintes et les options de vis moletées offrent une grande polyvalence pour un vissage/dévissage manuel ou à l’aide d’outils.
52 - Vis captives miniatures
Ces vis captives miniatures ont été améliorées par rapport à leur configuration d'origine et présentent les caractéristiques suivantes :
  • Encombrement très réduit pour des applications où l'espace est limité
  • La tête de vis fait office de bouton pour une commande manuelle
  • La vis en acier trempé supporte des couples de serrage très élevés
  • Empreintes Phillips et TORX® standard disponibles, ainsi que des combinaisons d'empreintes
  • Présente un jeu important en position dévissée
  • Montage : fixations autobloquantes ou à riveter
  • La solution CMS (composants montés en surface) permet de procéder à l'installation des composants pendant la refusion du circuit
  • Finitions disponibles : acier poli inoxydable et acier au carbone trempé mat
  • Versions à tête moletée ou lisse disponibles
  • Le profil peu saillant permet d'utiliser cette vis dans les applications dont la hauteur est limitée

Options de bouton konbs en métal ou en plastique pour un encombrement réduit, conforme à la norme d'inflammabilité UL94-V0. 

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici 52 - Vis captives miniatures

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. 52-A31-51-4-000

    Latch

  2. 52-A39-51-4

    Latch

  3. 52-A11-51-4-000

    Latch

  4. 52-A3A-51-4

    Latch

  5. 52-A35-51-4-000

    Latch

  6. 52-A37-51-4

    Latch

  7. 52-A19-51-4

    Latch

  8. 52-A35-51-4-014

    Latch

Page
par page