The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Vis captive, M4 X 0,7 Diamètre, A riveter, Combinaison Phillips/fendue, Bouton moleté, Bouton brillant
52-49-21-4
Vis captive, M4 X 0,7 Diamètre, A riveter, Combinaison Phillips/fendue, Bouton moleté, Bouton brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Couleur / Apparance
Brillant
A ailette
Bouton moleté
Diamètre de la tête
M4 X 0,7
Type de tête
Combinaison Phillips/fendue
Installation
A riveter
Taille Empreinte
Combinaison Phillips No. 2 / Fendue
Série
Miniature
Epaisseur OP
1.50
Saillie de vis serrée (mm)
6.80
Saillie de vis desserrée (mm)
1.80
Emballage
Emballage en vrac
Echantillons
Samples Available
Class
52 - Vis captives miniatures
L’installation de fixations captives dans des espaces restreints ne pose pas de problème avec ces vis captives compactes série Miniature. La combinaison d’empreintes et les options de vis moletées offrent une grande polyvalence pour un vissage/dévissage manuel ou à l’aide d’outils.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8708
2026-01-26
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
93
2026-01-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
23
2026-01-13
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
10
2026-01-13
Sales@praestmark.dk
0045 38884400