F6-DSHI-4B

Charnière à ressort amovible, Taille 95 mm, Stahl, Zinc bleu

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Blue Zinc
Couleur / Apparance Bleu
Série D series
Type de charnière Corner & Removable Hinge
Class F6 - Charnières de porte démontable invisibles
Ces charnières 100% métal offrent résistance et durabilité pour les portes d’armoires lourdes. De multiples options de lame de châssis permettent de tenir compte d’un éventail de configurations de portes/châssis et permettent d’installer les lames de porte et de châssis indépendamment, pour une plus grande souplesse de construction.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.