F2-H-203-31
Loquet multipoints, Verrouillage à clé, Montage en applique, Noir
| Finition | Revêtement poudre |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Class | F2 - Systèmes de verrouillage multipoints |
Conçu pour des applications intérieures, ce système de verrouillage est monté hors du joint d’étanchéité et près du chant de la porte, où il assure un effet de levier et une compression à distance dans un petit espace. Il permet de disposer d’options de conception d’armoire très élégantes, en faisant appel à des mécanismes de verrouillage invisibles, seule une poignée à profil peu saillant étant visible à l’extérieur de l’armoire.