EH-DHIZ-4519

Surface Mount Hinge, 45 mm size, with Thread Mount, Zinc Alloy, Black Powder coated

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Installation Thread mount
Série D series
Type de charnière A mouvement libre 180º
Longueur 45.00
Class EH - Charnières à montage en façade

Les multiples choix de conceptions et de styles de montage des charnières EH offrent différents styles, fonctionnalités et niveaux de résistance au vandalisme. Cette famille de charnières comprend plusieurs conceptions de montage et options de matériaux distinctes pour s'adapter à des configurations de boîtier et des exigences fonctionnelles variées.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.