EH-DHIS-2951-M8
Charnière à montage en surface, taille 51 mm, avec montage fileté et montage sur goujon, acier inoxydable, électropoli, brillant
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Poli par électrolyse |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Installation | Thread and Stud Mount |
| Série | D series |
| Type de charnière | A mouvement libre 180º |
| Longueur | 51.00 |
| Class | EH - Charnières à montage en façade |
Les multiples choix de conceptions et de styles de montage des charnières EH offrent différents styles, fonctionnalités et niveaux de résistance au vandalisme. Cette famille de charnières comprend plusieurs conceptions de montage et options de matériaux distinctes pour s'adapter à des configurations de boîtier et des exigences fonctionnelles variées.