EH-DHIS-15-8-3
Surface Mount Hinge, 49 mm size, with Stud Mount, Stainless steel, Electro Polished, Bright
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Poli par électrolyse |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Installation | Stud Mount |
| Série | D series |
| Type de charnière | A mouvement libre 180º |
| Longueur | 49.00 |
| Class | EH - Charnières à montage en façade |
Les multiples choix de conceptions et de styles de montage des charnières EH offrent différents styles, fonctionnalités et niveaux de résistance au vandalisme. Cette famille de charnières comprend plusieurs conceptions de montage et options de matériaux distinctes pour s'adapter à des configurations de boîtier et des exigences fonctionnelles variées.