EH-DHFM-60103-SH
Charnière pour montage en surface, 60 mm Taille, avec trous CSK de montage et fixation à goujon, Alliage de zinc, Poudre noire
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Installation | Screw and Stud Mount |
| Série | D series |
| Type de charnière | Flat Hinge |
| Longueur | 60.00 |
| Class | EH - Charnières à montage en façade |
Les multiples choix de conceptions et de styles de montage des charnières EH offrent différents styles, fonctionnalités et niveaux de résistance au vandalisme. Cette famille de charnières comprend plusieurs conceptions de montage et options de matériaux distinctes pour s'adapter à des configurations de boîtier et des exigences fonctionnelles variées.