EA-BT-4043-10-F2

Contrôleur Bluetooth à sortie unique

Demandez un devis
Les caractéristiques
Ingress Protection (IP) Rating IP 67
Matériau PC/ABS Blend
Couleur / Apparance Noir
Voltage 12 V
Options de connecteur Connecteur non étanche
Emballage Emballage individuel
Liste UL UL94-V0 -VO
Longueur 155.00
Class EA-BT - Contrôleur Bluetooth à sortie unique

Le contrôleur Bluetooth EA-BT à sortie simple est une solution facile à utiliser qui ouvre de nouvelles possibilités dans le partage de clés virtuelles, les pistes d'audit de sécurité et la technologie Internet des objets. La technologie plug-and-play de Southco simplifie le processus d'installation en permettant à n'importe quel loquet à commande électronique d’être facilement connecté à une application d'accès intelligent comme Keypanion™. Chaque contrôleur Bluetooth dispose en outre d'un identifiant numérique unique intégré permettant aux réseaux d'accès intelligents de distinguer chacun d'eux. 

 

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.