EA-BT - Single Output Bluetooth Controller

Le contrôleur Bluetooth EA-BT à sortie simple est une solution facile à utiliser qui ouvre de nouvelles possibilités dans le partage de clés virtuelles, les pistes d'audit de sécurité et la technologie Internet des objets. La technologie plug-and-play de Southco simplifie le processus d'installation en permettant à n'importe quel loquet à commande électronique d’être facilement connecté à une application d'accès intelligent comme Keypanion™. Chaque contrôleur Bluetooth dispose en outre d'un identifiant numérique unique intégré permettant aux réseaux d'accès intelligents de distinguer chacun d'eux. 

 

EA-BT - Single Output Bluetooth Controller
  • Installation plug-and-play rapide 
  • Compatible avec l'application d’accès intelligent Keypanion 
  • Permet le partage et la gestion des clés virtuelles 
  • Possibilité de pistes d'audit 
  • Conforme aux normes REACH/ROHS
  • Conforme aux normes FCC, ISED, CE et RCM

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici EA-BT - Single Output Bluetooth Controller

Afficher en Grille Liste

12 Articles

Par ordre décroissant
par page