E3-C2210-07
Loquets à compression VISE ACTION® , 19.1mm Compact, Carré; de 8mm, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Argenté
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Argenté |
Accès limité | Outil |
Type de serrage | Réglable |
Type de montage | Single Hole Mount |
Type de tête | Carré de 8mm |
Série | Compact |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 18.00 |
Avec came | No |
Rotation | Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller |
Type d’actionneur | Serrure à barillet |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Class | E3 - Loquets à compression VISE ACTION® |
Taille | 19.1mm |
Conçus pour une fermeture rapide et hermétique dans des applications où maîtrise des vibrations, étanchéité et qualité sont des considérations primordiales. Le mécanisme de verrouillage VISE ACTION® original de Southco se combine à de nombreux types de corps et de tête afin de répondre à des exigences spécifiques quant à l’installation et aux applications.
Rédigez votre propre commentaire