E3-34-21
Loquets à compression VISE ACTION® , 19.1mm, Carré de 7mm, Alliage de zinc, Chromé, Brillant
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Chromé |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Outil |
Type de serrage | Réglable |
Type de montage | Montage à trois trous |
Type de tête | Carré de 7mm |
Série | Standard |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 4.00 |
Grip - Minimum (mm) | 21.80 |
Grip - Maximum (mm) | 37.30 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 49.00 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 64.80 |
Avec came | Oui |
Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
Type d’actionneur | Serrure à barillet |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Class | E3 - Loquets à compression VISE ACTION® |
Taille | 20 mm |
Conçus pour une fermeture rapide et hermétique dans des applications où maîtrise des vibrations, étanchéité et qualité sont des considérations primordiales. Le mécanisme de verrouillage VISE ACTION® original de Southco se combine à de nombreux types de corps et de tête afin de répondre à des exigences spécifiques quant à l’installation et aux applications.
Rédigez votre propre commentaire