The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-727-190
DZUS® Fixation quart de tour, Goujon, Taille 6, Empreinte Philipps #2, Acier, Zingué, Chromaté brillant,
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Type de tête
Empreinte Phillips
Taille Empreinte
Phillips Recess #3
Série
Standard
Taille
Size 6
Stud Diameter
6 mm
Longueur de goujon (L)
27.00
Longueur
27.00
Diamètre de tige
6 mm
Modèle
Stud Assembly
Class
D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Handy FIX
Warsaw Poland
229
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
11
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0