D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX

D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX
L'ajustement de précision, l'esthétique, la solidité et la grande variété de tailles de goujon, de styles et de réceptacles font de cette gamme de fixations rapides quart de tour le choix tout indiqué pour toutes sortes d'applications. Le recours au laminage de précision permet d'obtenir un ajustement parfait, même pour des volumes de commande faibles à moyens. Les nombreuses options de finition conviennent à une diversité d'applications.
  • Le grand choix de tailles et de styles permet de répondre à une variété de configurations de montage et d'applications
  • Les réceptacles autoclipsables et à agrafe réduisent le temps d'assemblage, d'où un coût d'installation moindre
  • Les clips de réceptacle en acier à ressort permettent de disposer d'un ajustement serré, mais néanmoins d'une bonne tolérance de serrage
  • Le réceptacle à sertir par pression monté en façade convient aux métaux mous et aux matières thermoplastiques
  • Les types de tête et les longueurs de goujon peuvent être sélectionnés avec les réceptacles appropriés pour couvrir une gamme d'épaisseurs totales de matériau de 0,7 mm à 32,4 mm
  • Disponibles dans les tailles de goujon suivantes : 4 mm, 6 mm et 9 mm
  • Disponibles en acier et en acier inoxydable
  • Disponibles dans plusieurs finitions : placage de zinc chromaté, placage de zinc chromaté noir, et chrome brillant
  • Version en acier inoxydable anticorrosion pour une utilisation en extérieur..test
  • Les divers types de réceptacle disponibles sont compatibles avec des charges maximales atteignant jusqu'à 65 lbs...test

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. D8-336-200-190

    Latch

  2. D8-334-110-190

    Latch

  3. D8-336-110-190

    Latch

  4. D8-334-700-121

    Latch

  5. D8-6-B-000

    Latch

  6. D8-336-700-121

    Latch

Page
par page