D8-316-717-200

DZUS® Fixation quart de tour, Goujon, Taille 6, Empreinte Philipps #2, Acier inoxydable, Film lubrifiant secc,

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Lubrifiant film sec
Type de tête Empreinte Phillips
Taille Empreinte Phillips Recess #3
Série Standard
Taille Size 6
Stud Diameter 6 mm
Longueur de goujon (L) 17.00
Longueur 17.00
Diamètre de tige 6 mm
Modèle Stud Assembly
Class D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.