D8-316-311-170
DZUS® Fixation quart de tour, Goujon, Size 6, Ailette, Acier, Chromé
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Type de tête | Ailette |
| Série | Standard |
| Taille | Size 6 |
| Stud Diameter | 6 mm |
| Longueur de goujon (L) | 11.00 |
| Longueur | 11.00 |
| Diamètre de tige | 6 mm |
| Modèle | Stud Assembly |
| Class | D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX |