D8-316-122-200

DZUS® Fixation quart de tour, Goujon, Taille 6, Empreinte fendue, Acier inoxydable, Film lubrifiant sec,

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Lubrifiant film sec
Type de tête Empreinte fendue
Série Standard
Taille Size 6
Stud Diameter 6 mm
Longueur de goujon (L) 22.00
Longueur 22.00
Diamètre de tige 6 mm
Modèle Stud Assembly
Class D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.