D8-314-130-170
DZUS® Fixation quart de tour, Goujon, Size 4, Empreinte fendue, Acier, Chromé
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Type de tête | Empreinte fendue |
| Taille | Size 4 |
| Stud Diameter | 4 mm |
| Longueur de goujon (L) | 30.00 |
| Longueur | 30.00 |
| Diamètre de tige | 4 mm |
| Modèle | Stud Assembly |
| Class | D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX |